Styring af bremse/DynaStop®

ADVARSEL

Ukontrolleret anlægsreaktion ved åbning af bremsen
Død eller alvorlige kvæstelser, f.eks. på grund af nedstyrtende hejseværk.
- Kontrollér, at anlægget ikke begynder at bevæge sig automatisk, når bremsen åbnes.
- Kontrollér med egnede beskyttelsesforanstaltninger, at det udelukkes, at hejseværksapplikationer sænker lasten utilsigtet.
Funktionen til styring af bremsen/DynaStop® giver dig mulighed for at udløse eller deaktivere bremsen DynaStop® afhængigt af, om den findes eller ej.
[1] | LED-symbol: Aktiv tilstand for Output stage inhibited (Sluttrin spærret) |
[2] | Knappen Inhibit output stage (Spær sluttrin) |
[3] | LED-symbol: Aktiv tilstand for Brake relased (Bremse åbnet) |
[4] | Knappen Relase brake. (Åbn bremse): Bremsen styres elektrisk og åbnes. |
- Vælg i menuen Manuel drift symbolet Brake/DynaStop control (Styring af bremse/DynaStop).
- Bekræft med tasten <OK>.
- Vælg knappen Inhibit output stage (Spær sluttrin).
- Tryk på tasten <OK>.
- Der vises følgende forespørgsel: "Vil du virkelig spærre sluttrinet? Drevet genererer intet drejningsmoment, når sluttrinet er spærret."
- Tryk på tasten <OK>.
- Vælg knappen Release brake (Åbn bremse), og tryk på tasten <OK>.
- Der vises følgende forespørgsel: "Vil du virkelige åbne bremse/deaktivereDynaStop®? Uden den mekaniske bremse/DynaStop®-funktion kan drevet bevæges frit."
- Tryk på tasten <OK>.