Fék/DynaStop® vezérlés

FIGYELMEZTETÉS

A berendezés ellenőrizetlen viselkedése a fék nyitásakor
Halál vagy súlyos testi sérülések, pl. lezuhanó emelőszerkezet miatt.
  • Győződjön meg arról, hogy a berendezés a fék nyitásakor nem lép működésbe automatikusan.
  • Győződjön meg arról, hogy emelőmű-alkalmazásoknál alkalmas óvintézkedések révén kizárt a teher szándékolatlan lesüllyedése.

 

A Fék/DynaStop® vezérlés funkció lehetőséget ad rendelkezésre állástól függően a fék légtelenítésére vagy a DynaStop® inaktiválására.

[1]

LED-szimbólum: aktív Output stage inhibited (Végfok letiltva) állapot

[2]

Inhibit output stage (Végfok letiltása) gomb

[3]

LED-szimbólum: aktív Brake released (Fék nyitva) állapot

[4]

Release brake (Fék nyitása) gomb: A fék vezérlése és nyitása elektromosan történik.

  1. Válassza ki a Kézi üzemmód menüben a Brake/DynaStop control (Fék/DynaStop vezérlés) szimbólumot.
  2. Erősítse meg az <OK> gombbal.
  3. Válassza ki a Inhibit output stage (Végfok letiltása) gombot.
  4. Koppintson az <OK> gombra.
    • A kijelzőn megjelenik a következő lekérdezés: "Valóban le kívánja tiltani a végfokot? Letiltott végfoknál a hajtás nem képez forgatónyomatékot."
  5. Koppintson az <OK> gombra.
  6. Válassza ki a Release brake (Fék nyitása) gombot, majd nyomja meg az <OK> gombot.
    • A kijelzőn megjelenik a következő lekérdezés: "Valóban nyitni kívánja a féket/inaktiválni a DynaStop®-ot? Mechanikai fék/DynaStop® funkció nélkül a hajtás szabadon mozgatható."
  7. Koppintson az <OK> gombra.