Controlo do freio/DynaStop®

AVISO

Comportamento descontrolado do sistema ao desbloquear o freio
Morte ou ferimentos graves, por exemplo, devido à queda do dispositivo de elevação.
  • Certifique-se de que o sistema não se começa a mover automaticamente ao desbloquear o freio.
  • Em caso de aplicações de elevação, é necessário assegurar que a descida involuntária da carga é impedida por medidas preventivas adequadas.

 

A função de controlo do freio/DynaStop® permite libertar o freio ou desativar o DynaStop®, dependendo da respetiva presença.

[1]

Símbolo LED: estado ativo do Output stage inhibited (Estágio de saída inibido)

[2]

Botão Inhibit output stage (Inibir estágio de saída)

[3]

Símbolo LED: estado ativo do Brake released (Freio desbloqueado)

[4]

Botão Release brake (Desbloquear freio): o freio é controlado eletricamente e é desbloqueado.

  1. No menu Operação manual, selecione o símbolo Brake/DynaStop control (Controlo do freio/DynaStop).
  2. Confirme com a tecla <OK>.
  3. Selecione o botão Inhibit output stage (Inibir estágio de saída).
  4. Prima a tecla <OK>.
    • É apresentada a seguinte consulta: "Tem a certeza de que pretende inibir o estágio de saída? Com o estágio de saída inibido, o acionamento não gera qualquer binário."
  5. Prima a tecla <OK>.
  6. Selecione o botão Release brake (Desbloquear freio) e, a seguir, prima a tecla <OK>.
    • É apresentada a seguinte consulta: "Tem a certeza de que pretende desbloquear o freio/desativar o DynaStop®? Sem freio mecânico/função DynaStop®, o acionamento pode mover-se livremente."
  7. Prima a tecla <OK>.