Taktbetrieb
Der Taktbetrieb wird dazu verwendet, eine bestimmte Strecke relativ immer weiter zu verfahren.
[1] | Position der Software-Endschalter/Applikationsgrenzen |
[2] | relative Istposition |
[3] | relative Sollposition |
[4] | Symbole zur Anwahl der Sollwerte |
[5] | Eingabe Sollwert |
- Wählen Sie im Menü Handbetrieb das Symbol Taktbetrieb aus.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Handbetrieb starten?"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Das Fenster Taktbetrieb wird angezeigt.
- Stellen Sie die folgenden Sollwerte [3] ein. Änderungen der Werte wirken sich direkt auf den Antrieb aus.
Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Geben Sie die gewünschte Verfahrstrecke in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr. |
| Geben Sie die gewünschte Sollgeschwindigkeit in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/min. |
| Geben Sie die gewünschte Sollbeschleunigung/Sollverzögerung in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/(min*s). |
- Um den Taktbetrieb zu starten, drücken Sie auf die grüne Taste <RUN>.
- Um den Taktbetrieb zu stoppen, drücken Sie auf die rote Taste <STOP>.
- Um den Handbetrieb zu stoppen, tippen Sie auf die Taste <Esc>.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: Möchten Sie den Handbetrieb stoppen? Warnung! Ein angelegter Sollwert wird nach Beenden des Handbetriebs wieder aktiv.
- Prüfen Sie vor dem Stoppen des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Der Handbetrieb wurde gestoppt und anliegende Sollwerte werden wieder aktiv.