循环模式

利用循环模式可行驶一段相对较远的距离。

[1]

软件限位开关/应用极限的位置

[2]

相对实际位置

[3]

相对设定位置

[4]

用于选择设定值的图标

[5]

输入设定值

  1. 手动操作菜单中选择Cycle mode(循环模式)图标。
    • 显示以下询问:“是否要开始手动操作?”
  2. 按 <OK> 键确认选择。
    • 将显示Cycle mode(循环模式)窗口。
  3. 设置以下设定值 [3]。数值的变化会直接影响驱动装置。

图标

说明

以用户单位输入所需的移动距离,例如revolutions。

以用户单位输入所需的设定速度,例如rev/min。

以用户单位输入所需的设定加速度/设定减速度,例如rev/(min*s)。

  1. 要启动循环模式,请按下绿色的 <RUN> 键。
  2. 要停止循环模式,请按下红色的 <STOP> 键。
  1. 要停止手动操作,请点击 <Esc> 键。
    • 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
  2. 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
  3. 按 <OK> 键确认选择。
  • 手动操作已停止,现有设定值都将重新激活。