Tahtikäyttö

Tahtikäyttöä käytetään tietyn matkan suhteelliseksi kulkemiseksi aina pidemmälle.

[1]

Ohjelmapäätekytkinten/sovellusrajojen asema

[2]

Suhteellinen oloasema

[3]

Suhteellinen ohjeasema

[4]

Symbolit ohjearvojen valitsemiseksi

[5]

Ohjearvon syöttö

  1. Valitse valikosta Käsikäyttö symboli Cycle mode (tahtikäyttö).
    • Seuraava kysymys näytetään: "Haluatko käynnistää käsikäytön?"
  2. Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
    • Ikkuna Cycle mode (tahtikäyttö) näytetään.
  3. Aseta seuraavat ohjearvot [3]. Arvojen muutokset vaikuttavat suoraan käyttölaitteeseen.

Symboli

Kuvaus

Syötä haluttu liikematka sovellusyksiköistä, esim. rev/min (kierr./min.)

Syötä haluttu ohjenopeus sovellusyksiköistä, esim. rev/min (kierr./min.)

Syötä haluttu tavoitekiihdytys/tavoiteviive sovellusyksiköistä, esim. rev/(min*s) (kierr./(min*s)).

  1. Tahtikäytön käynnistämiseksi paina vihreää painiketta <RUN>.
  2. Tahtikäytön lopettamiseksi paina punaista painiketta <STOP>.
  1. Käsikäytön pysäyttämiseksi paina painiketta <Esc>.
    • Seuraava kysymys näytetään: "Do you want to stop emergency mode? (Haluatko pysäyttää hätäkäytön?). Warning! (Varoitus!) Asetettu ohjearvo aktivoituu jälleen käsikäytön lopettamisen jälkeen.
  2. Tarkista ennen käsikäytön lopettamista, että pyörivien osien alueella ei ole henkilöitä.
  3. Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
  • Käsikäyttö on lopetettu ja asetetut ohjearvot aktivoituvat jälleen.