Heilurikäyttö

Heilurikäytön avulla voidaan heilahdella edestakaisin kahden absoluuttisen aseman välillä.

[1]

Ohjelmapäätekytkinten/sovellusrajojen asema

[2]

Oloasema

[3]

Ohjeasemat 1 ja 2

[4]

Symbolit ohjearvojen valitsemiseksi

[5]

Ohjearvon syöttö

 

  1. Valitse valikosta Käsikäyttö symboli Load cycle (heilurikäyttö).
  2. Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
  3. Aseta seuraavat ohjearvot [3]. Arvojen muutokset vaikuttavat suoraan käyttölaitteeseen.

Symboli

Kuvaus

Syötä heiluriliikkeen ohjeasema 1 sovellusyksiköistä, esim. rev (kierr.)

Syötä heiluriliikkeen ohjeasema 2 sovellusyksiköistä, esim. rev (kierr.)

Syötä haluttu ohjenopeus sovellusyksiköistä, esim. rev/min (kierr./min.)

Syötä haluttu tavoitekiihdytys/tavoiteviive sovellusyksiköistä, esim. rev/(min*s) (kierr./(min*s)).

  1. Heiluriliikkeen käynnistämiseksi paina vihreää painiketta <RUN>.
  2. Heiluriliikkeen lopettamiseksi paina punaista painiketta <STOP>.
  1. Käsikäytön pysäyttämiseksi paina painiketta <Esc>.
    • Seuraava kysymys näytetään: "Do you want to stop emergency mode? (Haluatko pysäyttää hätäkäytön?). Warning! (Varoitus!) Asetettu ohjearvo aktivoituu jälleen käsikäytön lopettamisen jälkeen.
  2. Tarkista ennen käsikäytön lopettamista, että pyörivien osien alueella ei ole henkilöitä.
  3. Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
  • Käsikäyttö on lopetettu ja asetetut ohjearvot aktivoituvat jälleen.