Fonctionnement en balancier

Le fonctionnement en balancier permet un fonctionnement entre deux positions absolues.

[1]

Position des fins de course logiciels / limites application

[2]

Position réelle

[3]

Consignes de position 1 et 2

[4]

Symboles de sélection des consignes

[5]

Champ de saisie de la consigne

 

  1. Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Fonctionnement en balancier.
  2. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  3. Régler les consignes suivantes [3]. Les modifications des valeurs ont des répercussions directes sur l'entraînement.

Symbole

Description

Indiquer la consigne de position 1 du mouvement de balancier en unités utilisateur, p. ex. tr.

Indiquer la consigne de position 2 du mouvement de balancier en unités utilisateur, p. ex. tr.

Indiquer la consigne de vitesse souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/min.

Indiquer la consigne d'accélération ou de décélération souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/(min*s).

  1. Pour démarrer le fonctionnement en balancier, appuyer sur la touche verte <RUN>.
  2. Pour arrêter le fonctionnement en balancier, appuyer sur la touche rouge <STOP>.
  1. Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
    • La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
  2. Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
  3. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  • Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.