Pendelbetrieb

Mit Hilfe des Pendelbetriebs kann zwischen zwei Absolutpositionen hin und her gependelt werden.

[1]

Position der Software-Endschalter/Applikationsgrenzen

[2]

Istposition

[3]

Sollpositionen 1 und 2

[4]

Symbole zur Anwahl der Sollwerte

[5]

Eingabe Sollwert

 

  1. Wählen Sie im Menü Handbetrieb das Symbol Pendelbetrieb aus.
  2. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
  3. Stellen Sie die folgenden Sollwerte [3] ein. Änderungen der Werte wirken sich direkt auf den Antrieb aus.

Symbol

Beschreibung

Geben Sie die Sollposition 1 der Pendelbewegung in Anwendereinheiten vor, z. B. Umdr.

Geben Sie die Sollposition 2 der Pendelbewegung in Anwendereinheiten vor, z. B. Umdr.

Geben Sie die gewünschte Sollgeschwindigkeit in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/min.

Geben Sie die gewünschte Sollbeschleunigung/Sollverzögerung in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/(min*s).

  1. Um den Pendelbetrieb zu starten, drücken Sie auf die grüne Taste <RUN>.
  2. Um den Pendelbetrieb zu stoppen, drücken Sie auf die rote Taste <STOP>.
  1. Um den Handbetrieb zu stoppen, tippen Sie auf die Taste <Esc>.
    • Folgende Abfrage wird angezeigt: Möchten Sie den Handbetrieb stoppen? Warnung! Ein angelegter Sollwert wird nach Beenden des Handbetriebs wieder aktiv.
  2. Prüfen Sie vor dem Stoppen des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
  3. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
  • Der Handbetrieb wurde gestoppt und anliegende Sollwerte werden wieder aktiv.