Modo pendolare

Con l'ausilio del modo pendolare è possibile oscillare tra due posizioni assolute.

[1]

posizione dei finecorsa software/limiti di applicazione

[2]

posizione reale

[3]

posizioni nominali 1 e 2

[4]

simboli per la selezione dei riferimenti

[5]

immissione riferimento

 

  1. Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Modo pendolare.
  2. Confermare con il tasto <OK>.
  3. Impostare i seguenti riferimenti [3]. Le modifiche dei valori agiscono direttamente sull'azionamento.

Simbolo

Descrizione

Inserire la posizione nominale 1 del movimento oscillante in unità utente, ad es. revolutions.

Inserire la posizione nominale 2 del movimento oscillante in unità utente, ad es. revolutions.

Inserire la velocità nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/min.

Inserire l'accelerazione nominale/decelerazione nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/(min*s).

  1. Per avviare il modo pendolare, premere il tasto verde <RUN>.
  2. Per arrestare il modo pendolare, premere il tasto rosso <STOP>.
  1. Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <Esc>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
  2. Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  3. Confermare con il tasto <OK>.
  • L'operazione manuale è stata arrestata e i riferimenti applicati si riattivano.