Operazione manuale controllata da posizione

L'operazione manuale controllata da posizione consente il posizionamento assoluto.

[1]

posizione dei finecorsa software/limiti di applicazione

[2]

posizione reale

[3]

posizione nominale

[4]

simboli per la selezione dei riferimenti

[5]

immissione riferimento

  • La ricerca di zero è stata eseguita. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Ricerca di zero.
  1. Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Operazione manuale controllata da posizione.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Avviare l'operazione manuale?"
  2. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la finestra Pos. controlled manual mode (operazione manuale controllata da posizione).
  3. Impostare i seguenti riferimenti [3]. Le modifiche dei valori agiscono direttamente sull'azionamento.

Simbolo

Descrizione

Inserire la posizione nominale richiesta in unità utente, ad es. revolutions.

Inserire la velocità nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/min.

Inserire l'accelerazione nominale/decelerazione nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/(min*s).

  1. Per accostare la posizione nominale impostata, premere il tasto verde <RUN>.
  2. Per arrestare l'istruzione di posizionamento, premere il tasto rosso <STOP>.
  1. Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <Esc>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
  2. Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  3. Confermare con il tasto <OK>.
  • L'operazione manuale è stata arrestata e i riferimenti applicati si riattivano.