Positiegestuurd handbedrijf

Met het positiegestuurde handbedrijf is een absolute positionering mogelijk.

[1]

Positie van de software-eindschakelaars/applicatiegrenzen

[2]

Actuele positie

[3]

Setpointpositie

[4]

Symbolen voor de selectie van de setpoints

[5]

Invoer setpoint

  • De referentieverplaatsing is uitgevoerd. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Referentiebeweging.
  1. Selecteer in het menu Manual mode (Handbedrijf) het symbool Pos. controlled manual mode (Positiegestuurd handbedrijf).
    • De volgende vraag verschijnt: "Wilt u het handbedrijf starten?"
  2. Bevestig met de toets <OK>.
    • Het venster Pos. controlled manual mode (Positiegestuurd handbedrijf) verschijnt.
  3. Stel de volgende setpoints [3] in. Wijzigingen in de waarden hebben direct effect op de aandrijving.

Symbool

Beschrijving

Voer de gewenste setpointpositie in gebruikerseenheden in, bijv. omw.

Voer de gewenste setpointsnelheid in gebruikerseenheden in, bijv. omw/min.

Voer de gewenste setpointacceleratie/-deceleratie in gebruikerseenheden in, bijv. omw/(min*s).

  1. Om de ingestelde setpointpositie in te nemen, drukt u op de groene toets <RUN>.
  2. Om de positioneeropdracht te stoppen, drukt u op de rode toets <STOP>.
  1. Om het handbedrijf te stoppen tipt u de toets <Esc> aan.
    • De volgende vraag verschijnt: wilt u het handbedrijf stoppen? Waarschuwing! Een aangelegde setpoint wordt na het beëindigen van het handbedrijf weer actief.
  2. Controleer vóór het stoppen van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
  3. Bevestig met de toets <OK>.
  • Het handbedrijf is gestopt en opgeslagen setpoints worden weer actief.