Operação manual controlada pela posição
A operação manual controlada pela posição permite um posicionamento absoluto.
[1] | Posição dos interruptores de fim de curso de software/limites da aplicação |
[2] | Posição efetiva |
[3] | Posição de referência |
[4] | Símbolos para seleção dos valores de referência |
[5] | Introdução de um valor de referência |
- O percurso de referência foi realizado. Para mais informações, consulte o capítulo Percurso de referência.
- No menu Operação manual, selecione o símbolo Pos. controlled manual mode (Operação manual controlada pela posição).
- É apresentada a seguinte consulta: "Deseja iniciar a operação manual?"
- Confirme com a tecla <OK>.
- É apresentada a janela Pos. controlled manual mode (Operação manual controlada pela posição).
- Defina os seguintes valores de referência [3]. As alterações dos valores têm efeito direto no acionamento.
Símbolo | Descrição |
|---|---|
| Introduza a posição de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev (rotações). |
| Introduza a velocidade de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/min (rotações/min). |
| Introduza a aceleração de referência/desaceleração de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/(min*s) (rotações/(min*s)). |
- Para alcançar a posição de referência especificada, prima a tecla verde <RUN>.
- Para parar a tarefa de posicionamento, prima a tecla vermelha <STOP>.
- Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
- É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
- Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
- Confirme com a tecla <OK>.
- A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.