Operação manual controlada por velocidade

Com a operação manual controlada por velocidade, o acionamento pode ser movido com a ajuda de uma especificação de velocidade. No menu é apresentado um eixo de velocidade que é limitado pela velocidade mínima e máxima da aplicação.

[1]

Limites da aplicação

[2]

Velocidade efetiva

[3]

Velocidade de referência

[4]

Símbolos para seleção dos valores de referência

[5]

Introdução de um valor de referência

Proceda da seguinte forma:

  1. No menu Operação manual, selecione o símbolo Speed controlled manual mode (Operação manual controlada por velocidade).
    • É apresentada a seguinte consulta: "Deseja iniciar a operação manual?"
  2. Confirme com a tecla <OK>.
    • É apresentada a janela Speed controlled manual mode (Operação manual controlada por velocidade).
  3. Defina os seguintes valores de referência [3]. As alterações dos valores têm efeito direto no acionamento.

Símbolo

Descrição

Introduza a velocidade de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/min (rotações/min).

Introduza a aceleração de referência/desaceleração de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/(min*s) (rotações/(min*s)).

Para alterar o sentido de rotação, prima a tecla <OK>.

  1. Para habilitar o acionamento, prima a tecla verde <RUN>.
  2. Para terminar a habilitação do acionamento, prima a tecla vermelha <STOP>.
  1. Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
    • É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
  2. Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
  3. Confirme com a tecla <OK>.
  • A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.