Kierroslukuohjattu käsikäyttö
Käyttölaitetta voi käyttää kierroslukuohjatulla käsikäytöllä kierroslukumäärityksen avulla. Valikossa näytetään kierroslukuakseli, jota rajoitetaan minimaalisella ja maksimaalisella sovelluskohtaisella kierrosluvulla.
[1] | Sovellusrajat |
[2] | Kierrosluvun oloarvo |
[3] | Kierrosluvun ohjearvo |
[4] | Symbolit ohjearvojen valitsemiseksi |
[5] | Ohjearvon syöttö |
Toimi seuraavalla tavalla:
- Valitse valikosta Käsikäyttö symboli Speed controlled manual mode (Kierroslukuohjattu käsikäyttö).
- Seuraava kysymys näytetään: "Haluatko käynnistää käsikäytön?"
- Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
- Ikkuna Speed controlled manual mode (Kierroslukuohjattu käsikäyttö) näytetään.
- Aseta seuraavat ohjearvot [3]. Arvojen muutokset vaikuttavat suoraan käyttölaitteeseen.
Symboli | Kuvaus |
|---|---|
| Syötä haluttu ohjenopeus sovellusyksiköistä, esim. rev/min (kierr./min.) |
| Syötä haluttu tavoitekiihdytys/tavoiteviive sovellusyksiköistä, esim. rev/(min*s) (kierr./(min*s)). |
| Pyörimissuunnan vaihtamiseksi paina painiketta <OK>. |
- Käyttölaitteen vapauttamiseksi paina vihreää painiketta <RUN>.
- Käyttölaitteen vapautuksen lopettamiseksi paina punaista painiketta <STOP>.
- Käsikäytön pysäyttämiseksi paina painiketta <Esc>.
- Seuraava kysymys näytetään: "Do you want to stop emergency mode? (Haluatko pysäyttää hätäkäytön?). Warning! (Varoitus!) Asetettu ohjearvo aktivoituu jälleen käsikäytön lopettamisen jälkeen.
- Tarkista ennen käsikäytön lopettamista, että pyörivien osien alueella ei ole henkilöitä.
- Vahvista valinta <OK>-painikkeella.
- Käsikäyttö on lopetettu ja asetetut ohjearvot aktivoituvat jälleen.