Drehzahlgesteuerter Handbetrieb
Mit dem drehzahlgesteuerten Handbetrieb kann der Antrieb mit Hilfe einer Drehzahlvorgabe verfahren werden. Im Menü wird eine Drehzahlachse angezeigt, die von der minimalen und der maximalen applikativen Drehzahl begrenzt wird.
[1] | Applikationsgrenzen |
[2] | Istdrehzahl |
[3] | Solldrehzahl |
[4] | Symbole zur Anwahl der Sollwerte |
[5] | Eingabe Sollwert |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie im Menü Handbetrieb das Symbol Drehzahlgesteuerter Handbetrieb aus.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Handbetrieb starten?"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Das Fenster Drehzahlgesteuerter Handbetrieb wird angezeigt.
- Stellen Sie die folgenden Sollwerte [3] ein. Änderungen der Werte wirken sich direkt auf den Antrieb aus.
Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Geben Sie die gewünschte Sollgeschwindigkeit in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/min. |
| Geben Sie die gewünschte Sollbeschleunigung/Sollverzögerung in Anwendereinheiten ein, z. B. Umdr/(min*s). |
| Um die Drehrichtung umzuschalten, tippen Sie auf die Taste <OK>. |
- Um den Antrieb freizugeben, drücken Sie auf die grüne Taste <RUN>.
- Um die Freigabe des Antriebs zu beenden, drücken Sie auf die rote Taste <STOP>.
- Um den Handbetrieb zu stoppen, tippen Sie auf die Taste <Esc>.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: Möchten Sie den Handbetrieb stoppen? Warnung! Ein angelegter Sollwert wird nach Beenden des Handbetriebs wieder aktiv.
- Prüfen Sie vor dem Stoppen des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Der Handbetrieb wurde gestoppt und anliegende Sollwerte werden wieder aktiv.