Funcionamiento manual regulado por velocidad
Con el funcionamiento manual regulado por velocidad, el accionamiento puede desplazarse mediante una especificación de velocidad. En el menú se muestra un eje de velocidad limitado por la velocidad mínima y la velocidad máxima de aplicación.
[1] | Límites de aplicación |
[2] | Velocidad real |
[3] | Velocidad de consigna |
[4] | Símbolos para la selección de las consignas |
[5] | Introducción consigna |
Proceda del siguiente modo:
- En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Speed controlled manual mode (Funcionamiento manual regulado por velocidad).
- Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea iniciar el funcionamiento manual?"
- Confirme con la tecla <OK>.
- Se visualiza la ventana Speed controlled manual mode (Funcionamiento manual regulado por velocidad).
- Ajuste las siguientes consignas [3]. Las modificaciones de los valores afectan directamente al accionamiento.
Símbolo | Descripción |
|---|---|
| Introduzca la velocidad de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/min. |
| Introduzca la aceleración de consigna/deceleración de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/(min*s). |
| Para conmutar el sentido de giro, pulse la tecla <OK>. |
- Para habilitar el accionamiento, pulse la tecla verde <RUN>.
- Para finalizar la habilitación del accionamiento, pulse la tecla roja <STOP>.
- Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <Esc> (Escape).
- Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
- Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
- Confirme con la tecla <OK>.
- El accionamiento manual se ha detenido y las consignas presentes vuelven a activarse.