Funcionamiento manual

Los modos de funcionamiento manual compatibles con su variador se determinarán y estarán disponibles tan pronto como abra el menú Manual mode (Funcionamiento manual). Si, por ejemplo, no se ha puesto en marcha ningún sistema de encoder a través del conjunto de accionamiento, las funciones con control de posición no se mostrarán y los submenús correspondientes aparecerán en gris.

 

ADVERTENCIA

Peligro por arranque inesperado.
Lesiones graves o fatales.
  • Cuando pulsa la tecla RUN, el variador se habilita y arranca con la velocidad que se haya ajustado antes.
  • Si detiene el funcionamiento manual, se activan las consignas actuales. Las consignas pueden venir especificadas por entradas binarias o por datos de proceso.
  • Antes de iniciar el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.