Establecer la vista inicial (Ajustes consola programación)

[1]

Seleccione el menú que deba establecerse como vista inicial.

[2]

La vista inicial se activa automáticamente tras el tiempo configurado en [3].

Ejemplo: Para establecer un parámetro como vista inicial, proceda del siguiente modo:

  1. Seleccione el menú Ajustes consola de programación > Configuration of the start view (Configuración de la vista inicial).
  2. Seleccione la entrada "Parámetro" [1] en la ventana Configuration of the start view (Configuración de la vista inicial).
  3. Seleccione el botón Seleccionar parámetro y, seguidamente, pulse la tecla <OK>.
    • Se abre la ventana Acceso directo a parámetro.
  4. Introduzca el parámetro.
  5. Pulse la tecla <OK>.
  • Ha establecido el parámetro como vista inicial.