Définition de la vue de démarrage (réglages de la console de paramétrage)
[1] | Sélectionner le menu à définir comme vue de démarrage. |
[2] | La vue de démarrage est automatiquement activée après la durée réglée dans [3]. |
Exemple : pour définir un paramètre comme vue de démarrage, procéder comme suit.
- Sélectionner le menu Réglages de la console de paramétrage > Configuration de la vue de démarrage.
- Dans la fenêtre Configuration de la vue de démarrage, sélectionner l'entrée "Paramètres" [1].
- Sélectionner le champ Sélectionner un paramètre et appuyer ensuite sur la touche <OK>.
- La fenêtre "Paramètre accès direct" s'ouvre.
- Saisir le paramètre.
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Le paramètre est défini comme vue de démarrage.