Configurazione della vista iniziale (Impostazioni pannello operatore)
[1] | Selezionare il menu da configurare come vista iniziale. |
[2] | La vista iniziale si attiva automaticamente dopo il tempo impostato in [3]. |
Esempio: per configurare un parametro come vista iniziale procedere come segue:
- selezionare il menu Impostazioni pannello operatore > Configuration of the start view (configurazione della vista iniziale).
- Selezionare nella finestra Configuration of the start view (configurazione della vista iniziale) la voce "Parametri" [1].
- Selezionare il pulsante Seleziona parametro e quindi toccare il tasto <OK>.
- Si apre la finestra accesso diretto parametro.
- Immettere il parametro.
- Toccare il tasto <OK>.
- Il parametro è stato configurato come vista iniziale.