Startscherm vastleggen (programmeerapparaat instellingen)
[1] | Selecteer het menu dat als startscherm moet worden vastgelegd. |
[2] | Het startscherm wordt automatisch geactiveerd na de in [3] ingestelde tijd. |
Voorbeeld: om een parameter als startscherm vast te leggen, gaat u als volgt te werk:
- Selecteer het menu Programmeerapparaat instellingen > Configuration of the start view (configuratie van het startscherm).
- Selecteer in het venster Configuration of the start vieuw (configuratie van het startscherm) het item "Parameter" [1].
- Selecteer de knop Parameter selecteren en tip vervolgens de toets <OK> aan.
- Het venster Parameter directe toegang verschijnt.
- Voer de parameter in.
- Tip de toets <OK> aan.
- U heeft de parameter als startscherm vastgelegd.