Funcionamiento por pulsos
El funcionamiento por pulsos se emplea para desplazarse continuamente a lo largo de un determinado trayecto relativo.
[1] | Comprobar la posición de los finales de carrera de software/límites de la aplicación |
[2] | Posición real relativa |
[3] | Posición de consigna relativa |
[4] | Símbolos para la selección de las consignas |
[5] | Introducción consigna |
- En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Cycle mode (Funcionamiento por pulsos.
- Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea iniciar el funcionamiento manual?"
- Confirme con la tecla <OK>.
- Se visualiza la ventana Cycle mode (Funcionamiento por pulsos).
- Ajuste las siguientes consignas [3]. Las modificaciones de los valores afectan directamente al accionamiento.
Símbolo | Descripción |
|---|---|
| Introduzca el trayecto de desplazamiento deseado en unidades de usuario, p. ej. rev. |
| Introduzca la velocidad de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/min. |
| Introduzca la aceleración de consigna/deceleración de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/(min*s). |
- Para iniciar el funcionamiento por pulsos, pulse la tecla verde <RUN>.
- Para detener el funcionamiento por pulsos, pulse la tecla roja <STOP>.
- Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <Esc> (Escape).
- Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
- Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
- Confirme con la tecla <OK>.
- El accionamiento manual se ha detenido y las consignas presentes vuelven a activarse.