Modo pulsato
Il modo pulsato viene utilizzato per continuare a traslare in modo relativo una distanza predefinita.
[1] | posizione dei finecorsa software/limiti di applicazione |
[2] | posizione reale relativa |
[3] | posizione nominale relativa |
[4] | simboli per la selezione dei riferimenti |
[5] | immissione riferimento |
- Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Modo pulsato.
- Viene visualizzata la richiesta seguente: "Avviare l'operazione manuale?"
- Confermare con il tasto <OK>.
- Viene visualizzata la finestra Cycle mode (modo pulsato).
- Impostare i seguenti riferimenti [3]. Le modifiche dei valori agiscono direttamente sull'azionamento.
Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| Inserire il tratto di traslazione richiesto in unità utente, ad es. revolutions. |
| Inserire la velocità nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/min. |
| Inserire l'accelerazione nominale/decelerazione nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/(min*s). |
- Per avviare il modo pulsato, premere il tasto verde <RUN>.
- Per arrestare il modo pulsato, premere il tasto rosso <STOP>.
- Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <Esc>.
- Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
- Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
- Confermare con il tasto <OK>.
- L'operazione manuale è stata arrestata e i riferimenti applicati si riattivano.