Fonctionnement par impulsions

Le fonctionnement par impulsions est utilisé pour réaliser un mouvement cadencé avec une avance par pas relatif.

[1]

Position des fins de course logiciels / limites application

[2]

Position réelle relative

[3]

Consigne de position relative

[4]

Symboles de sélection des consignes

[5]

Champ de saisie de la consigne

  1. Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Fonctionnement par impulsions.
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
  2. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • La fenêtre Fonctionnement par impulsions s'affiche.
  3. Régler les consignes suivantes [3]. Les modifications des valeurs ont des répercussions directes sur l'entraînement.

Symbole

Description

Indiquer la distance de déplacement souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr.

Indiquer la consigne de vitesse souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/min.

Indiquer la consigne d'accélération ou de décélération souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/(min*s).

  1. Pour démarrer le fonctionnement par impulsions, appuyer sur la touche verte <RUN>.
  2. Pour arrêter le fonctionnement en balancier, appuyer sur la touche rouge <STOP>.
  1. Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
    • La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
  2. Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
  3. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  • Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.