Tryb obsługi ręcznej sterowany prędkością obrotową
W trybie obsługi ręcznej sterowanym prędkością obrotową można przemieszczać napęd z ustawioną prędkością obrotową. W menu wyświetlana jest oś prędkości obrotowej, ograniczona przez minimalną i maksymalną prędkość obrotową aplikacji.
[1] | Granice aplikacji |
[2] | Rzeczywista prędkość obrotowa |
[3] | Zadana prędkość obrotowa |
[4] | Symbole do wyboru wartości zadanych |
[5] | Wprowadzenie wartości zadanej |
Sposób postępowania:
- W menu Tryb obsługi ręcznej wybrać symbol Tryb obsługi ręcznej sterowany prędkością obrotową.
- Wyświetli się następujące pytanie: "Czy chcesz uruchomić tryb ręczny?"
- Potwierdzić przyciskiem <OK>.
- Wyświetli się okno Tryb obsługi ręcznej sterowany prędkością obrotową.
- Ustawić poniższe wartości zadane [3]. Zmiany wartości wpływają bezpośrednio na napęd.
Symbol | Opis |
|---|---|
| Wprowadzić prędkość zadaną w jednostkach użytkownika, np. obr./min. |
| Wprowadzić przyspieszenie zadane / opóźnienie zadane w jednostkach użytkownika, np. obr./(min*s). |
| Aby przełączyć kierunek obrotów, nacisnąć przycisk <OK>. |
- Aby aktywować zezwolenie dla napędu, nacisnąć zielony przycisk <RUN>.
- Aby zakończyć zezwolenie dla napędu, nacisnąć czerwony przycisk <STOP>.
- Aby zatrzymać tryb obsługi ręcznej, nacisnąć przycisk <Esc>.
- Wyświetli się następujące pytanie: Czy chcesz zatrzymać tryb obsługi ręcznej? Ostrzeżenie! Utworzona wartość zadana będzie ponownie aktywna po zakończeniu trybu ręcznego.
- Przed zatrzymaniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.
- Potwierdzić przyciskiem <OK>.
- Tryb ręczny został zatrzymany i wartości zadane są ponownie aktywne.