Mode manuel régulé en vitesse
Le mode manuel régulé en vitesse permet de déplacer l'entraînement à l'aide d'une consigne de vitesse. Le menu affiche un axe de vitesse délimité par la vitesse minimale et la vitesse maximale de l'application.
[1] | Limites application |
[2] | Vitesse réelle |
[3] | Consigne de vitesse |
[4] | Symboles de sélection des consignes |
[5] | Champ de saisie de la consigne |
Procéder comme suit.
- Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Mode manuel régulé en vitesse.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- La fenêtre Mode manuel régulé en vitesse s'affiche.
- Régler les consignes suivantes [3]. Les modifications des valeurs ont des répercussions directes sur l'entraînement.
Symbole | Description |
|---|---|
| Indiquer la consigne de vitesse souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/min. |
| Indiquer la consigne d'accélération ou de décélération souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/(min*s). |
| Pour commuter le sens de rotation, appuyer sur la touche <OK>. |
- Pour libérer l'entraînement, appuyer sur la touche verte <RUN>.
- Pour terminer la libération de l'entraînement, appuyer sur la touche rouge <STOP>.
- Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
- La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
- Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.