Omdrejningstalstyret manuel drift

Med den omdrejningstalstyrede manuelle drift kan drevene køres vha. et indstillet omdrejningstal. I menuen vises en omdrejningstalakse, der begrænses af det minimale og det maksimale applikative omdrejningstal..

[1]

Applikationsgrænser

[2]

Faktisk omdrejningstal

[3]

Nominelt omdrejningstal

[4]

Symboler for valg af nominelle værdier

[5]

Indtastning af nominel værdi

Gå frem på følgende måde:

  1. Vælg i menuen Manuel drift symbolet Speed controlled manual mode (Omdrejningstalstyret manuel drift).
    • Der vises følgende forespørgsel: "Vil du starte den manuelle drift?"
  2. Bekræft med tasten <OK>.
    • Vinduet Speed controlled manual mode (Omdrejningstalstyret manuel drift) vises.
  3. Indstil følgende nominelle værdier [3]. Ændringer af værdierne påvirker drevene direkte.

Symbol

Beskrivelse

Indtast den ønskede nominelle hastighed i brugerenheder, f.eks. o/min.

Indtast den ønskede nominelle acceleration/nominelle deceleration i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (min*s).

Tryk på tasten <OK> for at ændre omdrejningsretningen.

  1. Tryk på den grønne tast <RUN> for at frigive drevet.
  2. Tryk på den røde tast <STOP> for at afslutte drevets frigivelse.
  1. Tryk på tasten <Esc> for at stoppe den manuelle drift.
    • Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
  2. Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
  3. Bekræft med tasten <OK>.
  • Den manuelle drift blev stoppet, og de gemte nominelle værdier bliver aktive igen.