Operação pendular

A operação pendular permite oscilar entre duas posições absolutas.

[1]

Posição dos interruptores de fim de curso de software/limites da aplicação

[2]

Posição efetiva

[3]

Posições de referência 1 e 2

[4]

Símbolos para seleção dos valores de referência

[5]

Introdução de um valor de referência

 

  1. No menu Operação manual, selecione o símbolo Load cycling (Operação pendular).
  2. Confirme com a tecla <OK>.
  3. Defina os seguintes valores de referência [3]. As alterações dos valores têm efeito direto no acionamento.

Símbolo

Descrição

Introduza a posição de referência 1 do movimento pendular em unidades do utilizador, por exemplo, rev (rotações).

Introduza a posição de referência 2 do movimento pendular em unidades do utilizador, por exemplo, rev (rotações).

Introduza a velocidade de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/min (rotações/min).

Introduza a aceleração de referência/desaceleração de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/(min*s) (rotações/(min*s)).

  1. Para iniciar a operação pendular, prima a tecla verde <RUN>.
  2. Para parar a operação pendular, prima a tecla vermelha <STOP>.
  1. Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
    • É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
  2. Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
  3. Confirme com a tecla <OK>.
  • A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.