Referenzfahrt
Um den positioniergesteuerten Handbetrieb zu nutzen, müssen Sie vorab eine Referenzierung des Antriebs durchführen.
[1] | Das LED-Symbol zeigt an, ob der aktive Antrieb referenziert ist. |
[2] | Status der Referenzfahrt |
[3] | Istposition |
[4] | Die Schaltfläche Starten ist vorgewählt. |
- Wählen Sie im Menü Handbetrieb das Symbol Referenzfahrt aus.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Handbetrieb starten?"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Das Fenster "Referenzfahrt" wird angezeigt.
- Um die Referenzfahrt zu initiieren, tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Wenn die Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dies durch das grüne LED-Symbol [1] angezeigt.
- Um den Handbetrieb zu stoppen, tippen Sie auf die Taste <ESC>.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: Möchten Sie den Handbetrieb stoppen? Warnung! Ein angelegter Sollwert wird nach Beenden des Handbetriebs wieder aktiv.
- Prüfen Sie vor dem Stoppen des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.