Prise de référence
Pour utiliser le mode manuel régulé en position, effectuer au préalable un référencement de l'entraînement.
[1] | Le symbole de diode indique si l'entraînement actif est référencé. |
[2] | État prise de référence |
[3] | Position réelle |
[4] | Le champ Démarrer est présélectionné. |
- Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Prise de référence.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- La fenêtre "Prise de référence" s'affiche.
- Pour initier la prise de référence, appuyer sur la touche <OK>.
- Si la prise de référence a été effectuée avec succès, cela est indiqué par le symbole de diode vert [1].
- Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
- La question suivante s'affiche : Voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
- Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.