Informação técnica – Exemplo de motor síncrono

Parâmetro

Valor

Configuração na janela

Número de polos

6

Frequência e número de polos

Frequência

225 Hz

Frequência e número de polos

Tensão do sistema Usis

230 VCA

Tensão nominal do motor e binário nominal

Classe de velocidade

4500 min -1

Velocidade nominal do motor e corrente nominal do motor

Indutância da fase L1

12.3 mH

Indutância e tensão interna

Tensão em vazio Upo

35.9 V/1000 min -1

Indutância e tensão interna

Binário em imobilização M0

1.3 Nm

Tensão nominal do motor e binário nominal

Corrente em imobilização I0

2.29 A

Velocidade nominal do motor e corrente nominal do motor

Binário máximo Mpk

5.2 Nm

Binário máximo no veio do motor e corrente máxima do motor

Corrente máxima Imáx

13.8 A

Binário máximo no veio do motor e corrente máxima do motor

Binário nominal

1.21 Nm

Tensão nominal do motor e binário nominal