Binário máximo no veio do motor e corrente máxima do motor

Só deve especificar um valor. O valor do parâmetro inativo não é tido em consideração.

Parâmetro

Valores possíveis

Unidade

Maximum torque on motor shaft (Binário máximo no veio do motor)

0.001 – 10000.000

Nm

Max. motor current (Corrente máxima do motor)

0.001 – 10000.000

A