Par máximo en el eje del motor y corriente máxima del motor

Debe indicar un solo valor. El valor del parámetro inactivo no se tiene en cuenta.
Parámetro | Valores posibles | Unidad |
|---|---|---|
Maximum torque on motor shaft (Par máximo en el eje del motor) | 0.001 – 10000.000 | Nm |
Max. motor current (Corriente máxima del motor) | 0.001 – 10000.000 | A |