Inductancia y fuerza electromotriz síncrona

Tenga en cuenta las siguientes notas:
- En la inductancia, introduzca la inductancia de fase.
- En la fuerza electromotriz síncrona, introduzca la tensión referida a 1000 U/min. En los motores síncronos, esta se indica en formato V/rpm o similar.
Parámetro | Valores posibles | Unidad |
|---|---|---|
Inductance (Inductancia) | 0.000 – 100000.000 | H |
Internal voltage (Tensión electromotriz síncrona) | 0.00 – 100000.00 | V |