Induktivität und Polradspannung

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Geben Sie bei der Induktivität die Stranginduktivität ein.
  • Geben Sie bei der Polradspannung die Spannung bezogen auf 1000 U/min ein. Diese wird bei Synchronmotoren im Format V/rpm oder ähnlich angegeben.

Parameter

Mögliche Werte

Einheit

Induktivität

0.000 – 100000.000

H

Polradspannung

0.00 – 100000.00

V