Vorgehensweise
In folgendem Kapitel werden die wichtigsten Menüs zur Inbetriebnahme eines synchronen Fremdmotors anhand eines Beispiels beschrieben.
Beachten Sie folgende Voraussetzungen:
- Es wird von einem Motor mit den Werten aus der Tabelle Technische Daten – Beispiel synchron ausgegangen.
- In den Screenshots sind immer die entsprechenden Daten des Beispiels angezeigt.
- Sie haben die Inbetriebnahme gestartet und den Antriebsstrang gewählt.
- Die folgenden Menüs sind in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie während der Inbetriebnahme erscheinen.
- Über die Funktionstasten können Sie zwischen den Menüs navigieren.
Fremdmotor synchron

Weiterführende Informationen
- Motornenndrehzahl und Motornennstrom
- Motornennspannung und Nenndrehmoment
- Frequenz und Polzahl
- Maximalmoment an Motorwelle und Motormaximalstrom
- Induktivität und Polradspannung
- Bremse
- Bremse - Zeiten
- Sensortyp
- Mehrmotorenbetrieb
- Motorgeber und Steckplatz
- SEW-Geber
- Zählrichtung
- Übersetzung zu Geber
- Regelverfahren
- PWM-Frequenz
- Abtastzeit n-/x-Regelung
- Vorspannung Hubwerk
- Reglerdynamik einstellen
- J-Motor
- J-Last
- Parametermessung