Fremgangsmåte
I kapitlet nedenfor beskrives de viktigste menyene for idriftsettelse av en synkronmotor av annet fabrikat ved hjelp av et eksempel.
Ta hensyn til følgende forutsetninger:
- Det gås ut fra en motor med verdiene fra tabellen Tekniske data – eksempel synkronmotor.
- I skjermdumpene vises alltid tilsvarende data for eksempelet.
- Du har startet idriftsettelsen og valgt drivlinje.
- Menyen nedenfor er satt opp i den rekkefølge de vises i under idriftsettelse.
- Med funksjonstastene kan du navigere mellom menyene.
Synkronmotorer av annet fabrikat

Videreførende informasjon
- Nominelt motorturtall og nominell motorstrøm
- Nominell motorspenning og nominelt dreiemoment
- Frekvens og antall poler
- Maksimalt moment på motoraksel og maksimal motorstrøm
- Induktans og intern spenning
- Brems
- Brems – tider
- Sensortype
- Drift med flere motorer
- Motorgiver og innstikksplass
- SEW-giver
- Telleretning
- Utveksling til giver
- Reguleringsprosedyre
- PWM-frekvens
- Skannesyklus n-/x-regulering
- Forspenning løfteanordning
- Stille inn reguleringsdynamikk
- J-motor
- J-last
- Parametermåling