Procedure
In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste menu’s voor de inbedrijfstelling van een synchrone motor van vreemd fabricaat beschreven aan de hand van een voorbeeld.
Let op de volgende voorwaarden:
- Er wordt van een motor met de waarden uit de tabel Technische gegevens – voorbeeld synchroon uitgegangen.
- In de screenshots staan altijd de betreffende gegevens van het voorbeeld.
- U bent met de inbedrijfstelling gestart en heeft de aandrijfstreng geselecteerd.
- De volgende menu’s staan in de volgorde, waarin ze tijdens de inbedrijfstelling verschijnen.
- Via de functietoetsen kunt u tussen de menu’s navigeren.
Motor van vreemd fabricaat synchroon

Aanvullende informatie
- Nominaal motortoerental en nominale motorstroom
- Nominale motorspanning en nominaal koppel
- Frequentie en aantal polen
- Maximaal koppel op motoras en maximale motorstroom
- Inductiviteit en inductiespanning
- Rem
- Rem - tijden
- Sensortype
- Meermotorenbedrijf
- Motorencoder en insteekplaats
- SEW-encoder
- Telrichting
- Overbrenging naar encoder
- Regelmethode
- PWM-frequentie
- Aftastcyclus n-/x-controle
- Voorspanning hijswerk
- Regelaardynamiek instellen
- J-motor
- J-last
- Parametermeting