Parametermeting
Parametermeting

Optie | Betekenis |
|---|---|
No (Nee) | De parameters worden berekend. |
Yes (Ja) | De parameters worden gemeten. SEW‑EURODRIVE adviseert bij exerne motoren altijd een parametermeting uit te voeren om een betere motorbesturing te garanderen. |
Motortemperatuur

Selecteer hier de actuele motortemperatuur bij benadering.
Meting starten

Om de meting te starten tipt u de toets <OK> aan.
Meting succesvol

Om de parametermeting en daarmee de inbedrijfstelling te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.
Om de meting opnieuw te starten tipt u de toets <OK> aan.
Inbedrijfstelling verlaten

Bekijk de waarschuwing en tip de toets <OK> aan.