Voorspanning hijswerk

Optie

Betekenis

Save (Opslaan)

De waarde die aanwezig was toen de toerentalregelkring werd geopend, blijft behouden. Dit betekent dat, als het belastingskoppel ongewijzigd blijft, er geen aanpassingsproces nodig is bij het sluiten van de toerentalregelkring.

OFF (Uit)

De integrator begint altijd met de waarde "0". Een bestaand lastkoppel wordt ingesteld. De toerentalregelaar kan meestal een doorbuiging van het hijswerk regelen zonder extra instellingen.

Initialization value (Initialisatiewaarde)

Als het belastingskoppel bekend is, kunt u dit als startwaarde voor de toerentalregelaar opgeven via de parameter "Koppelvoorspanning" in het bereik -1000 % - 1000 % van het nominale motorkoppel.