Precarico del sollevatore

Opzione | Significato |
|---|---|
Salva | Viene mantenuto il valore che era presente all'apertura del circuito di regolazione della velocità. Così, con una coppia di carico invariata non è necessario alcun processo di rettifica alla chiusura del circuito di regolazione della velocità. |
Off | L'integratore si avvia sempre con il valore "0". Una coppia di carico presente viene rettificata. Il regolatore di velocità può rettificare normalmente lo stallo del sollevatore senza ulteriori impostazioni. |
Valore di inzializzazione | Quando è nota la coppia di carico, può essere specificata come valore iniziale al regolatore di velocità tramite il parametro "Precarico di coppia" nel campo -1000% – 1000% della coppia nominale motore. |