Rem - tijden

De standaardwaarde voor de openings- en sluittijd van de rem hangt af van het nominale motorvermogen. Als er geen rem aanwezig is, wordt dit menu overgeslagen.
Parameters | Mogelijke waarden | Eenheid |
|---|---|---|
Brake release time (Openingstijd) | 0.001 – 2.000 | s |
Brake application time (Sluittijd) | 0.001 – 2.000 | s |