U hoeft maar één waarde aan te geven. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde van de inactieve parameter.
Parameters
Mogelijke waarden
Eenheid
Frequency (Frequentie)
1.000 – 600.000
Hz
Number of poles (Aantal polen)
2,4,6 – 128
–