Procedimiento

En el siguiente capítulo se describen, a partir de un ejemplo, los menús más importantes para la puesta en marcha de un motor no SEW síncrono.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos:

  • Se parte de un motor con los valores de la tabla Datos técnicos – Ejemplo síncrono.
  • En las capturas de pantalla siempre se muestran los datos correspondientes del ejemplo.
  • Ha iniciado la puesta en marcha y seleccionado el conjunto de accionamiento.
  • Los siguientes menús se especifican en el orden en el que aparecen durante la puesta en marcha.
  • Puede navegar entre los menús mediante las teclas de función.
Motor no SEW síncrono