Datos técnicos – Ejemplo síncrono
Parámetro | Valor | Ajuste en la ventana |
|---|---|---|
Número de polos | 6 | |
Frecuencia | 225 Hz | |
Tensión del sistema Usys | 230 V CA | |
Clase de velocidad | 4500 min -1 | |
Inductancia de fase L1 | 12.3 mH | |
Tensión en vacío Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Par de parada M0 | 1.3 Nm | |
Corriente de parada I0 | 2.29 A | |
Par máximo Mpk | 5.2 Nm | |
Corriente máxima Imax | 13.8 A | |
Par nominal | 1.21 Nm |