Caractéristiques techniques – Exemple synchrone
Paramètres | Valeur | Réglage dans la fenêtre |
|---|---|---|
Nombre de pôles | 6 | |
Fréquence | 225 Hz | |
Tension système Usys | AC 230 V | |
Classe de vitesse | 4500 min -1 | |
Inductance par phase L1 | 12.3 mH | |
Tension à vide Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Couple à l'arrêt M0 | 1.3 Nm | |
Courant à l'arrêt I0 | 2.29 A | |
Couple maximal Mpk | 5.2 Nm | Couple maximal sur l'arbre moteur et le courant maximal moteur |
Courant maximal Imax | 13.8 A | Couple maximal sur l'arbre moteur et le courant maximal moteur |
Couple nominal | 1.21 Nm |