Dane techniczne – przykład synchroniczny
Parametry | Wartość | Ustawienie w oknie |
|---|---|---|
Liczba biegunów | 6 | |
Częstotliwość | 225 Hz | |
Napięcie systemowe Usys | AC 230 V | |
Klasa prędkości obrotowej | 4500 min -1 | Znamionowa prędkość obrotowa silnika i znamionowy prąd silnika |
Indukcyjność układu L1 | 12.3 mH | |
Napięcie biegu jałowego Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Moment zatrzymania M0 | 1.3 Nm | |
Prąd jałowy I0 | 2.29 A | Znamionowa prędkość obrotowa silnika i znamionowy prąd silnika |
Moment maksymalny Mpk | 5.2 Nm | |
Prąd maksymalny Imax | 13.8 A | |
Znamionowy moment obrotowy | 1.21 Nm |