Dati tecnici – esempio sincrono
Parametri | Valore | Impostazione nella finestra |
|---|---|---|
Numero di poli | 6 | |
Frequenza | 225 Hz | |
Tensione di sistema Usys | 230 V CA | |
Classe di velocità | 4500 min -1 | |
Induttività fase L1 | 12.3 mH | |
Tensione a vuoto Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Coppia di arresto M0 | 1.3 Nm | |
Corrente di arresto I0 | 2.29 A | |
Coppia massima Mpk | 5.2 Nm | |
Corrente massima Imax | 13.8 A | |
Coppia nominale | 1.21 Nm |