Tekniske data – eksempel synkron

Parameter

Værdi

Indstilling i vinduet

Poltal

6

Frekvens og antal poler

Frekvens

225 Hz

Frekvens og antal poler

Systemspænding Usys

AC 230 V

Nominel motorspænding og nominelt drejningsmoment

Omdrejningstalklasse

4500 min -1

Nominelt motoromdrejningstal og nominel motorstrøm

Strenginduktans L1

12.3 mH

Induktans og polhjulsspænding

Tomgangsspænding Upo

35.9 V/1000 min -1

Induktans og polhjulsspænding

Stilstandsmoment M0

1.3 Nm

Nominel motorspænding og nominelt drejningsmoment

Stilstandsstrøm I0

2.29 A

Nominelt motoromdrejningstal og nominel motorstrøm

Maksimalt drejningsmoment Mpk

5.2 Nm

Maksimalt drejningsmoment på motorakslen og maksimal motorstrøm

Maksimal strøm Imax

13.8 A

Maksimalt drejningsmoment på motorakslen og maksimal motorstrøm

Nominelt drejningsmoment

1.21 Nm

Nominel motorspænding og nominelt drejningsmoment